Varukorg

Kompaktapparatskåp

  • Kompaktapparatskåp AE
    Kompaktapparatskåp AE

    Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och fläns i golvet. Kapslingsklass upp till IP 66.

    Mer

  • Kompaktapparatskåp AE Nordic
    Kompaktapparatskåp AE Nordic

    Rittals omfattande skåpsprogram i AE-modell är idag smått klassiskt. För den skandinaviska marknaden har vi kompletterat AE-sortimentet med ytterligare storlekar.

    Mer

  • Kompaktsystemskåp CM
    Kompaktsystemskåp CM

    Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.

    Mer

  • Kapslingssystem SE 8
    Kapslingssystem SE 8

    Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

    Mer

  • Plastskåp KS
    Plastskåp KS

    Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.

    Mer

AE Kompaktappartskåp

Mångfald som standard

Mer information

+
[X] Stäng

Obligatorisk