Varukorg

IT nätverksskåp och serverskåp

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen uppfyller alla förväntningar på ett modernt nätverks- eller serverrack. Verktygsfri inre utbyggnad, högsta belastningskapacitet och strukturerad kabelhantering för universell användning som fristående golvskåp eller i datorhallar. Rätt utrustning för varje klimatkoncept: stängd glasdörr för krävande servertillämpningar med köldmedie- eller vattenbaserad LCP-kylning eller ventilerade dörrar för rumsklimatisering.

    Mer

  • Kabelrangerutrymme för TS IT
    Kabelrangerutrymme för TS IT

    För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    Nya TE 8000 är baserad på den tidigare framgången TE 7000 och har vidareutvecklats konsekvent och optimerats i varje detalj. TE 8000 utan ramstativ, med optimal åtkomst till installationsplanet, är basskåpet för de vanligaste installationsbehoven.

    Mer

  • Öppna ramar
    Öppna ramar

    Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion.

    Mer

  • TE 7000
    TE 7000

    Basmodell för nätverksutrustning. Självbärande 19"-ram med enkelt demonterbar vägg och dörr för optimal åtkomst.

    Mer

  • DK-TS
    DK-TS

    Nätverks- och serverskåp med TS 8. Bärkraft beroende på utförande upp till maximalt 1000 kg.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk