Varukorg

Kapslingssystem SE 8

  • Kapslingssystem SE 8
    Kapslingssystem SE 8

    Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

    Mer

  • Kapslingssystem SE 8 med fläns
    Kapslingssystem SE 8 med fläns

    Rittals populära skåpsystem SE 8 har nu även kommit i en marknadsanpassad lösning för att förenkla för kunder som vill gå ut med kabel genom taket istället för genom bottenplåtarna i golvet.

    Mer

  • Kapslingssystem SE 8 IP 66/NEMA 4
    Kapslingssystem SE 8 IP 66/NEMA 4

    Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Mycket bra skydd tack vare IP 66/NEMA 4. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

    Mer

SE 8 Kapslingsystem

Effektivt montage är viktigt

Det bästa valet - Nu även som fristående system.

  • Smart design
  • Tidsbesparande inre utbyggnad
  • Ett stort antal storlekar
  • Obegränsade installationsmöjligheter

Mer information

+
[X] Stäng

Obligatorisk