Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp
Standard för apparatskåp: Skåpram med en eller två frontdörrar, bakstycke, montageplåt, takplåt, delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.
-
Golvskåp VX25, SID
Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp med glasdörr
Golvskåp VX med glasdörr för industriella tillämpningar: Skåpram med glasdörr på framsidan, bakdörr, takplåt, delad bottenplåt. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Elektronikskåp
Idealiskt för 19"-komponenter och 19"-chassin: Med 19"-adapterprofiler fram, frontram, bakdörr, takplåt och delade bottenplåtar
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 IP 66/NEMA 4
Med högsta kapslingsklass, och kan användas i hela världen tack vare tester enligt högsta europeiska och amerikanska standarder: Skåpram med frontdörr, bakstycke, montageplåt, takplåt, botten
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Normskåp
Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Modulskåp
Ihopbyggnadssystem VX, för utbyggnad med deldörrar och inre uppdelning med modulära konstruktioner.
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Kontaktlistskåp
Ihopbyggnadssystem för strömfördelning med säkringslastfrånskiljarlister (fabrikat ABB eller Jean Müller).
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 EMC
Industriskåpen i VX25-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal VX25-skåpet i ett VDE-certifierat utförande med hög HF-dämpning.
-
Tillbehör för VX25
Allt du behöver för montering av kontrollskåp: Ett omfattande utbud av tillbehör för alla applikationer, flexibilitet, enkel installation och tillgängligt från lager.