Varukorg

Manöverlåda

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.

    Mer

  • Optipanel
    Optipanel

    Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.

    Mer

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Manöverlåda i elegant design av strängpressade aluminiumprofiler. Perfekt för små manöverfält. Mångsidig inre utbyggnad

    Mer

  • Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX med grepplister
    Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX med grepplister

    Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55.

    Mer

  • Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"
    Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

    Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.

    Mer

  • Manöverlåda med grepplister
    Manöverlåda med grepplister

    Manöverlåda med grepplister i samma moderna design som bärarmsystemet CP 60 / 120 / 180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55

    Mer

  • Manöverlåda för TFT för bord upp till 24"
    Manöverlåda för TFT för bord upp till 24"

    Integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24” i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk