Övriga komponenter
-
Anslutningskonsol VESA 75/100
För anslutning av manöverlådor med grund profil på baksidan, vanliga TFT-skärmar och industridatorer med anslutningen VESA 75/100. Anslutning till Rittal bärarmssystem CP 40 och CP 60 och till CP 120 via adapter från bärarmsanslutning Ø 130 mm till rektangulär 120 x 65 mm.
-
Adapter för IP-sektion för bärarmsanslutning Ø 130 mm
För säkerställande av kapslingsklass mellan manöverlåda och golv-/bärarmsystem
-
Anslutningskonsol för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
För anslutning på baksidan av manöverlådor med grund profil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring
-
Adapter av bärarmsanslutning Ø 130 mm till 120 x 65 mm
För påbyggnad av manöverlådor med bärarmsöppning 120 x 65 mm samt anslutningskonsol VESA 75/100
-
Bärprofil, höj- och sänkbar för bärarmssystem
Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 på väggsidan, och antingen på bärarmsystemet CP 60 eller CP 120 på skåpsidan beroende på modell.
-
Adapter till bärarmsanslutning Ø 180 mm till Ø 130 mm
För montage mellan skåp och koppling eller fastsättning eller vridled.
-
Adapter för Siemens Pro-Panel
För påbyggnad av Siemens Simatic på bärarmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bärarmsanslutning 120 x 65 mm.
-
Anslutningsplåt med förstärkningsplåt
För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet.
-
Vinkeladapter 90° För bärarmskombination CP 60 till CP 40
För bärarmskombination CP 60 till CP 40
-
-
-
Lådkoppling för bordsmontage
Den stabila, vridbara kopplingen med mer utrymme för kabelföring. För extra stabilisering av tak och botten vid tunga inbyggnadsenheter.
-
-
Lutningsadapter 10° för bärarmsanslutning Ø 130 mm
För montage mellan kopplingssystem 60/120 eller fastsättningssystem 60/120 eller vinkelkopplingssystem 60/120, och manöverskåpet.
-
Lutningsadapter 10° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
För montage mellan kopplingssystem 60 eller fastsättningssystem 60 och manöverskåpet
-
Lutningsadapter ±45° för bärarmsanslutning Ø 130 mm
För montage mellan kopplingssystem 60/120 eller fastsättningssystem 60/120 eller vinkelkopplingssystem 60/120 och manöverskåpet.
-
Lutningsadapter +100°/-60° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
För montage på IW-bänkskiva, förberedd för fastsättning Ø 130 mm, ytor eller fastsättningar/kopplingar med bärarmsanslutning 120x65 mm. Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning. Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.
-
-
-
Spännelement för bärprofil CP 60/120, öppen
Som extra skydd mot vridning och böjning av den öppna profilen.