Väggmonterade kylaggregat
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+ Total kyleffekt 1,60 kW
Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+ Total kyleffekt 2,00–6,00 kW
Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm. Identiskt montagehål (påbyggnad, delinbyggnad eller inbyggnad) för fyra effektklasser.
-
Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor Total kyleffekt 1,50 kW
Effektiv kyleffekt 1500 W. Kylaggregatet kan monteras i apparatskåpet på tre platser (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad).
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Total kyleffekt 0,50–2,50 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
-
Väggmonterade kylaggregat TopTherm, horisontellt luftflöde Total kyleffekt 0,30 kW
Kompakta väggmonterade kylaggregat med horisontell luftström, effektklass 300 W, med nanobeläggning på kondensorn.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Total kyleffekt 0,30 kW
Kompakta väggmonterade kylaggregat, effektklass 300 W, med nanobeläggning på kondensorn.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–0,75 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 750 W med integrerad e-Comfort controller som standard och RiNano-beläggning på kondensorn.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 1,00–1,50 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 1000 W till 1500 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 2,00–4,00 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 2 000 W till 4 000 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, lågprofil Total kyleffekt 1,50 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklassen 1500 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning. Platt konstruktion.
-
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X Total kyleffekt 0,50–2,50 kW
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.