Varukorg

Vätskekylning

  • Luft/vatten värmeväxlare för väggmontage
    Luft/vatten värmeväxlare för väggmontage

    För montage på väggen eller valfri tillräckligt stor vertikal yta. Kyleffekt 0,3–7 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Kyleffekt 0,65 kW och 1,2 kW finns även i IP 56/59 för hygieniskt känsliga produktionsmiljöer inom livsmedelsindustrin.

    Mer

  • Luft/vatten värmeväxlare takmontage
    Luft/vatten värmeväxlare takmontage

    För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.

    Mer

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Enkelt ihopbyggbar luft/vatten värmeväxlare för VX25 eller TS 8 ihopbyggnadssystem, med kompakt konstruktion för avledning av höga värmelaster på upp till 10 kW.

    Mer

  • Chiller
    Chiller

    Central och ekonomisk kylning och återbruk av kylmediet (i regel vatten). Chillers används vid extra höga värmelaster. Via ett rörledningssystem leds kylmediet till en anläggning eller maskin. Kyleffekt 1–40 kW. Utföranden med kyleffekt 1–6 kW finns även med energieffektiv Blue e+ teknologi.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk