Ri4Power TS 8
-
Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning
Ihopbyggnadssystem TS 8, för lågspänningsanläggningar godkända enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2.
-
Samlingsskenesystem RiLine
Upp till 1600 A, centrumavstånd 60 mm, 3- och 4-polig, beröringsskydd runtom, för alla världens marknader.
-
Samlingsskenesystem Maxi-PLS
Perfekt systemteknik med extra kompakt byggsätt, enkel och steglös fastsättning på Maxi-PLS-samlingsskenornas fyra profilskenor.
-
-
-
Samlingsskenesystem 100-185 mm
Samlingsskenesystem upp till 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Förbindningsteknik
För sammankoppling av Maxi-PLS och Flat-PLS skenor, med RiLine60 skensystem eller med effektbrytare.
-
Täcksystem form 1
För övertäckning av spänningsförande delar och uppfyllande av den invändiga kapslingsklassen IP 2X och IP XXB.
-
Täcksystem form 2b
Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister och 185 mm påbyggnadskomponenter.
-
-
Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist
Enkel inbyggnad, perfekt beröringsskydd, säker separering.
-