Strömfördelning

Samlingsskenesystem

RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar upp till 1600 A för AC- eller DC-användning

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem RiLine Compact

Upp till 160 A, 3-polig, enkel och verktygsfri inkoppling av komponenter, heltäckande beröringsskydd.

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem Mini-PLS

Upp till 250 A, centrumavstånd 40 mm, 3-polig, platssparande stickkontakt framifrån, hållare som kan överbyggas, beröringsskydd runtom.

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem RiLine

Upp till 1600 A, centrumavstånd 60 mm, 3- och 4-polig, beröringsskydd runtom, för alla världens marknader.

Samlingsskenesystem

Säkringskomponenter RiLine

Innovativa säkringskomponenter för IEC- eller UL-användning upp till 630 A.

Samlingsskenesystem

Tillbehör RiLine

Hållare för samlingsskenor 1-/2-polig, samlingsskenor E-Cu, laminerade kopparskenor, anslutningsteknik (kabelanslutnings- och plattklämmor, anslutningsblock och systemtäckkåpor)