Samlingsskenesystem RiLine

OM-apparatadapter – tillbehör

OM-apparatadapter – tillbehör

Utbyggnadslist för OM-apparatadapter

För utbyggnad av byggbredden.

OM-apparatadapter – tillbehör

Montageklämma för OM-apparatadapter

För mekanisk ihopmontering av OM-apparatadaptrar.

OM-apparatadapter – tillbehör

PinBlock för bärram

För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer.

OM-apparatadapter – tillbehör

PinBlock Plus för startapparater med förhöjt kontaktormontage

För startapparater med förhöjt kontaktormontage

OM-apparatadapter – tillbehör

Profilskena 35 x 10 mm för OM-apparatadapter

För fastsättning på adapterchassi eller bärram.

OM-apparatadapter – tillbehör

Profilskena 35 x 15 mm för OM-apparatadapter

För fastsättning på adapterchassin.

OM-apparatadapter – tillbehör

Profilskena 35 x 7,5 mm för OM-apparatadapter

För påbyggnad på 55 mm breda OM-adaptrar.

OM-apparatadapter – tillbehör

Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar.

OM-apparatadapter – tillbehör

Tvillingledningar för OM-adapter med dragfjäderklämma 2,5–16 mm²

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av max 2 brytaggregat per adapter.

OM-apparatadapter – tillbehör

Bärram för OM-apparatadapter

För adapterbredd 45 mm/55 mm.