Varukorg

PDU internationellt

  • PDU international, utförande basic
    PDU international, utförande basic

    IT-rack-strömfördelning i flera olika utföranden. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) samt C13- och C19-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

    Mer

  • PDU international, utförande metered
    PDU international, utförande metered

    Kompakt strömfördelare med en energimätare för varje fas eller inmatning. Snabb överblick över hela IT-rackets effektbehov. Fördelareffekt upp till 22 kW

    Mer

  • PDU international, utförande switched
    PDU international, utförande switched

    Uttagslister med separata brytare är den huvudsakliga fördelen med denna PDU, som givetvis även har en mätfunktion för varje fas resp. ingång. På OLED-displayen visas aktuella förbrukningsdata.

    Mer

  • PDU international, utförande managed
    PDU international, utförande managed

    Högklassig strömfördelning till IT-rack: Intelligent PDU med CAN-Bus-gränssnitt för anslutning till CMC III eller PDU Managed. Varje uttag är möjligt att stänga av och energimätning kan ske per uttag. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

    Mer

  • Slave PDU international, utförande managed
    Slave PDU international, utförande managed

    Slave PDU för anslutning till PDU Master-utföranden, metered, switched och managed samt till CMC III. Mät- och kopplingsfunktioner som PDU managed, men utan integrerad display och nätverksgränssnitt/webbgränssnittet. För drift krävs en PDU Master eller CMC III. Max. tre Slave PDU kan anslutas till varje CAN-Bus.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk