Varukorg

PDU UK

  • PDU UK, utförande basic
    PDU UK, utförande basic

    Den kompakta formen ger möjlighet till snabbt montage i Zero-U-utrymme för TS IT nätverks- och serverskåp. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

    Mer

  • PDU UK, utförande metered
    PDU UK, utförande metered

    Intelligent PDU med nätverksgränssnitt och energidataregistrering för varje fas. Nätverkskompatibel med t.ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

    Mer

  • PDU UK, utförande switched
    PDU UK, utförande switched

    Intelligent PDU med nätverksgränssnitt, kopplingsfunktion samt energidataregistrering för varje utgång. Nätverkskompatibel med t.ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

    Mer

  • PDU international, utförande managed
    PDU international, utförande managed

    Intelligent PDU med CAN-Bus-gränssnitt för användning med CMC III eller PDU managed, kopplingsfunktion samt energidataregistrering för varje utgång. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW

    Mer

  • Slave PDU UK, utförande managed
    Slave PDU UK, utförande managed

    Slave PDU för anslutning till PDU Master-utförandena, metered, switched och managed samt till CMC III . Mät- och kopplingsfunktioner som PDU managed, men utan integrerad display och nätverksgränssnitt/webbgränssnittet. För drift krävs en PDU Master eller CMC III. Max. tre Slave PDU kan anslutas till varje CAN-Bus.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk