Varukorg

PDU horisontell

  • PDU 19” horisontell, utförande metered
    PDU 19” horisontell, utförande metered

    Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt IT smålådor och CoLocation-rack. Med PDU 19", horisontell, utförande Metered kan energimätningen göras på PDU-nivå.

    Mer

  • PDU 19” horisontell, utförande switched
    PDU 19” horisontell, utförande switched

    Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt IT smålådor och CoLocation-rack. Med PDU 19", horisontell, utförande Switched är varje uttag möjlig att stänga av och energimätningen kan göras på PDU-nivå.

    Mer

  • PDU 19" horisontell, utförande managed
    PDU 19" horisontell, utförande managed

    Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt IT smålådor och CoLocation-rack. Med PDU 19", horisontell, utförande Managed är varje uttag möjlig att stänga av och energimätningen kan göras för varje uttag.

    Mer

  • Slave PDU 19" horisontell, utförande managed
    Slave PDU 19" horisontell, utförande managed

    Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt IT smålådor och CoLocation-rack. Med Slave PDU 19", horisontell, utförande Managed är varje uttag möjlig att stänga av och energimätningen kan göras för varje utgångskontakt. Denna PDU används med CMC III Processing Unit (7030.000/.010).

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk