Tillbehör

Sockel

Sockelsystem som stabilt skåpunderrede ger extra rum för kabelgenomföring. Sockelsystem VX, sockelsystem AX, sockel för TP, IW, PC, kabelrangerutrymmen, sockeltillbehör.

Sockel

Sockelsystem VX, nytt utförande

Sockelsystemet VX kan användas till så gott som alla skåplösningar. Förutom hög stabilitet får man högsta möjliga monteringskomfort, man sparar dessutom tid och kan dra nytta av helt nya möjligheter...

Sockel

Sockelsystem VX

Sockelsystemet förenar Rittals bästa tidigare sockelfunktioner i en variabel moduluppbyggnad, som ger bättre utrymme trots färre delar och uppnår mer monteringskomfort.

Sockel

Sockelsystem AX

Tack vare den stora öppningen i sockelhörnstycket kan fastskruvning i skåpet ske direkt framifrån. De fastklämbara panelerna ger enkel och snabb åtkomst till sockeln, och därmed går den att använda...

Sockel

Sockel TS

Sockel TS som består av sockelkomponenter fram- och baktill, med förmonterade hörnstycken, beroende på skåpbredd, sidoprofilerna väljs ut så att de motsvarar skåpdjupet.

Sockel

Kabelrangerutrymmen

Kabelrangerutrymmen, med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad

Sockel

Sockel, komplett

Sockel, komplett för AE, TP, ES, plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.

Sockel

Tillbehör för sockel

Tillbehör för sockel, som t.ex. golvfastsättningsvinklar, nivåfötter m.m.

Sockel

Stationär sockel för PC, IW

Passar till skåpens design, 100 mm hög, sticker ut framtill.

Sockel

Betongsockel för CS New Basic skåp

Betongsockel för CS modul- och Basic skåp. Lätt byggsats för enkelt, tidsbesparande montage på uppställningsplatsen.

Sockel

Nivåfötter för VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram.

Sockel

Sockel för FlatBox

För fastsättning på befintlig gänga i bottenområdet på FlatBox. Ett urtag för kabelgenomföring finns på baksidan.

Sockel

Tippskydd för TS IT

Tippskydd för serverskåp TS. Det utdragbara tippskyddet kan monteras på serverrackets nedre skåpsram i efterhand och dras bara ut vid behov.

Sockel

Jordsockel Med multifunktionsshölje

Jordningssockel av rostfritt stål för multifunktionshöljen.