Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning
-
Hyllplan, fast inbyggnad 19” systemhålning (482,6 mm), variabel i djupled för VX IT, TE, TS IT
För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.
-
Hyllplan, utdragbart 19” (482,6 mm) för VX IT, TE, TS IT
För montage mellan två 19"-profilskenor.
-
Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19” systemhålning (482,6 mm)
482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.
-
Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad
Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.
-
Hyllplan, utdragbart, 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena
Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.
-
Hyllplan, utdragbart för TE
Komplett sats bestående av ett ventilerat hyllplan, teleskopskenor samt inbyggnadssats för direkt montage, djupvariabel fastsättning möjlig, tillåten belastning: 50 kg.