Kompaktapparatskåp
-
Kompaktapparatskåp AX
SYSTEM PERFECTION. Det nya kompakta apparatskåpet AX ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.
-
Plastskåp AX
AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.
-
Väggskåp EL
3-delad vägglåda med 19"-profilskena och designdörr. Den svängbara mittdelen ger optimal åtkomst till de installerade komponenterna framifrån och bakifrån. Väggfastsättningsdelen möjliggör kabelinföring ovanifrån och underifrån.
-
Kapslingssystem VX SE
Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpbredd från 600 till 1800 mm och skåp med 300 mm djup för användning inom byggnadsteknik. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.
-
Kompaktapparatskåp AE
Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och fläns i golvet. Kapslingsklass upp till IP 66.
-
Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål
Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.
-
Kompaktapparatskåp AX Nordic
Rittals omfattande skåpsprogram i AE-modell är idag smått klassiskt. För den skandinaviska marknaden har vi kompletterat AE-sortimentet med ytterligare storlekar.
-
Kompaktsystemskåp CM
Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.