Varukorg

IT-skåpsystem

  • VX IT
    VX IT

    Rätt lösning för alla nätverks- och serverändamål. Oavsett om det handlar om ett nätverksfördelningsskåp eller serverrack i en Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhall är nya VX IT en perfekt plattform för alla krav i modern IT-infrastruktur. Nya VX IT bygger på ett modulkoncept som snabbt och enkelt kan formas till en individuell behovsanpassad lösning med hjälp av den användarvänliga konfiguratorn.

    Mer

  • Kabelrangerutrymme för TS IT
    Kabelrangerutrymme för TS IT

    För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

    Mer

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Aldrig mer trasslande kablar! Med det nya IT-racket bygger Rittal vidare på många års erfarenhet och kompetens inom nätverksinfrastruktur och skapar en fantastisk lösning – en ny standard inom kabelhantering. Det överskådliga sortimentet av IT-rack, anpassade till varje praktiskt ändamål, ger en snabb överblick och gör det lättare att välja rätt produkt. De 8 standardvarianterna med kabeldragning för flexibel placering ger kanaliserad, omfattande kabelhantering och ger därmed IT-kablage med struktur och ordning. Kabelföring över taket med den nya ”vattenfall”-principen, med hänsyn till nödvändiga böjradier, minskar även risken att kablar skadas. Det effektiva ramkonceptet med välkänd stabilitet och flexibilitet och samtidigt full kompatibilitet med TS- och VX-komponenter ger större möjlighet för utbyggnad.

    Mer

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen uppfyller alla förväntningar på ett modernt nätverks- eller serverrack. Verktygsfri inre utbyggnad, högsta belastningskapacitet och strukturerad kabelhantering för universell användning som fristående golvskåp eller i datorhallar. Rätt utrustning för varje klimatkoncept: stängd glasdörr för krävande servertillämpningar med köldmedie- eller vattenbaserad LCP-kylning eller ventilerade dörrar för rumsklimatisering.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 ger en flexibel plattform för en rad olika behov. Det demonterbara skåpets ramfria konstruktion ger enklast möjliga åtkomst till 19"-montageramen under installationen, vid alla arbeten på inbyggnader eller när ombyggnader görs i efterhand.

    Mer

  • Öppna ramar
    Öppna ramar

    Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk