Kylaggregat
-
VX25 Blue e+ integreringslösning
Produkten är en perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat. Med ett och samma artikelnummer får du ett skåp med inbyggt kylaggregat. Kylaggregatet har alla fördelar med Blue e+ teknologin.
-
Väggmonterade kylaggregat
På- eller inbyggnad i dörrar och väggar tack vare standardiserade montagehål. Integrerad elektrisk kondensatavdunstning (fr.o.m. 0,3 kW), nanobelagd kondensor för enklare rengöring med intakt kyleffekt och verkningsgrad. Kyleffekt 0,3–5,8 kW. Utföranden från 0,3 kW finns även med energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsklass: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL-typ 3R/4, 12 och NEMA 4X. Väggmonterade kylaggregat finns även i kemi- och laboratorieutföranden.
-
Takmonterade kylaggregat
Dörrar eller sidogavlar samt flyktvägar lämnas fria vid takpåbyggnad. Elektrisk kondensatavdunstning, nanobelagd kondensor för enklare rengöring med intakt kyleffekt och verkningsgrad. Kyleffekt 0,55–4 kW. Effektklass 1,3 kW finns även med energieffektiv Blue e+ teknologi.
-
Modulkoncept för klimatisering
Kylaggregatet är integrerat i apparatskåpets dörr och smälter på så sätt in optimalt i skåpbilden. Enkelt byte mot befintlig dörr är möjlig utan mekanisk bearbetning, även under löpande drift. Kyleffekt upp till 1,5–2,5 kW.
-
Thermoelectric Cooler Total kyl-/värmeeffekt 80/80 W
De kraftfulla klimataggregaten i lättviktsutförande, baserade på peltierteknik, ger en effektiv klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp. Kyl-/värmeeffekt 80/80 W.