Varukorg

Väggar

  • Sidogavlar
    Sidogavlar

    Öppna sidor på ihopbyggnadssystem och IT-rack kan förslutas med olika typer av sidogavlar, beroende på behov. Vissa ger särskilt hög kapslingsklass medan andra kan monteras utan verktyg.

    Mer

  • Sidogavlar – tillbehör
    Sidogavlar – tillbehör

    Sidoväggs- eller bakstyckeshållare som ytterligare fixering av tunga inbyggnader, sidogavlar med gångjärn med 180° öppningsvinkel och invändiga lås är övriga tillgängliga tillbehör.

    Mer

  • Skiljeväggar
    Skiljeväggar

    En skåprad kan delas in i enskilda funktionsområden med en skiljevägg eller avgränsning. Tillsammans med låssystem kan även olika behörighetskoncept för skåprader skapas. Skiljeväggar för modulplåtar utrustas med vanliga kontakter.

    Mer

  • Frånskiljarskydd
    Frånskiljarskydd

    UL-kompatibel säkerhetsförregling av apparatskåpskombinationer enligt USA-föreskrift. Frånskiljarskyddet uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A

    Mer

  • Täckkåpa med dörr för VX
    Täckkåpa med dörr för VX

    Täckkåpa med dörr, som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader

    Mer

  • Täckkåpa med dörr för TS
    Täckkåpa med dörr för TS

    Täckkåpa med dörr för TS, som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader.

    Mer

  • Lack
    Lack

    Lack för bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.

    Mer

  • Korrosionsskyddsgrundfärg
    Korrosionsskyddsgrundfärg

    Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.

    Mer

  • QE Bakstycke
    QE Bakstycke

    Backstycke anpassade för QE väggskåp.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk