Varukorg

Kabelföring

  • Kabelgenomföring, moduluppbyggd
    Kabelgenomföring, moduluppbyggd

    Modulär kabelgenomföring finns i utförandena modulär plastfläns och modulär tätningsram. Med den moduluppbyggda kabelgenomföringen möjliggörs en helt flexibel kabelinföring – även av förkontakterade kablar. Tätningsinsatserna kan anpassas individuellt till nödvändiga kabeltvärsnitt. Tätningsramen kan användas för montage på valfria ytor.

    Mer

  • Kabelinföring för bottenöppningar
    Kabelinföring för bottenöppningar

    De bottenplåtar som medföljer i leveransen av Rittal skåpsystem kan användas till olika kabelinföringsplåtar. Kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor ger hög IP-kapslingsklass och samtidigt en bekväm installation.

    Mer

  • Kabelinföringsplåtar
    Kabelinföringsplåtar

    Kan användas istället för segmenten i den standardmässiga tredelade bottenplåten. På så sätt möjliggörs en positionering som passar montageplåten.

    Mer

  • Plåtflänsar
    Plåtflänsar

    För hålen i väggskåpet eller för fritt montage på ytor. För industriskåp i olika utföranden. För 19" väggmonterade nätverksskåp EL alternativt plåtflänsar med borstlist eller för metriska skruvförband.

    Mer

  • Kabelförskruvningar
    Kabelförskruvningar

    Kabelskruvförband i materialen polyamid, mässing eller rostfritt stål, även i EMC-utförande. Kabelskruvförband finns i hög kapslingsklass, upp till IP 68 resp. IP 69. För livsmedelsindustrin eller hygienutrymmen finns kabelskruvförband med hygienanpassat utförande.

    Mer

  • Kabelgenomföring
    Kabelgenomföring

    Förkontakterade kontaktdon kan föras in på flera olika sätt i lådan eller skåpet: Borstlister, nipplar, kontakt- resp. kabelgenomföringar, adaptrar för IP-avskärmning för bärarmssystem samt kantskydd.

    Mer

  • Kabelföring och -förvaring
    Kabelföring och -förvaring

    För kabelavlastning finns ett antal olika möjligheter, som kan användas både i skåpet och i sockeln. Genom att placera kabelavlastningen vid sockeln frigörs ännu mer montageutrymme i skåpet, som annars försvinner på grund av nödvändiga böjradier. Kabelstyrningssystem som t.ex. kabelkanaler och 19"-kabelstyrningssystem används för en strukturerad kabelstyrning i skåpet.

    Mer

  • Kabelföring 19"
    Kabelföring 19"

    Oavsett om du väljer ett patchskåp eller golvskåp med en 19"-profil eller ett serverrack med två 19"-profiler så uppfyller de mångsidiga systemtillbehören alla krav på kabelföring på sidan av, framför eller bakom 19"-profilen.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk