Varukorg

Utomhusklimatisering

  • TopTherm filterfläktar
    TopTherm filterfläktar

    Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.1

    Mer

  • TopTherm filterfläktar med EC-teknologi
    TopTherm filterfläktar med EC-teknologi

    Energieffektivt utförande av RTT-filterfläkten med EC-teknologi. Vid minst 180 m³/tim med integrerat styrningsgränssnitt (0-10 V / PWM som ingång och hastighetssignal som utgång) för reglering och övervakning av fläkten.

    Mer

  • Strålvattenhuv för högre kapslingsklass
    Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

    I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

    Mer

  • Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW
    Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW

    Effektiv kyleffekt 1500 W. Kylaggregatet kan monteras i apparatskåpet på tre platser (påbyggnad, delinbyggnad och komplett inbyggnad).

    Mer

  • Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.

    Mer

  • Värmeelement för inkapsling utan fläkt
    Värmeelement för inkapsling utan fläkt

    Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.

    Mer

  • Värmeelement för inkapsling med fläkt
    Värmeelement för inkapsling med fläkt

    Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt. Värmeeffekt 235–800 W.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk