Varukorg

Smålådor

  • Små kapslingar KX
    Små kapslingar KX

    System perfection. Den nya kopplingslådan KX i stålplåt ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål.

    Mer

  • Polykarbonatlådor PK
    Polykarbonatlådor PK

    Vägglåda av glasfiberförstärkt polykarbonat, antingen med grått eller transparent lock. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

    Mer

  • Aluminiumlådor GA
    Aluminiumlådor GA

    Robust vägglåda av aluminium, lackerad. Kapslingsklass IP 66. Perfekt för användning i tuffa miljöer tack vare optimalt korrosionsskydd. Enkel inre utbyggnad.

    Mer

  • Kopplingslådor KL
    Kopplingslådor KL

    Vägglåda med lock i stålplåt, kapslingsklass IP 55 i utföranden med fläns och kapslingsklass IP 66 utan fläns. Enkelt väggmontage genom bakstycke med borrhål. Maximal flexibilitet för kabelinföring. Säker skyddsledarförbindning från låda till lock.

    Mer

  • Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG

    Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

    Mer

  • Bus-skåp BG Rostfritt stål
    Bus-skåp BG Rostfritt stål

    Bus-skåp av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-gångjärn. Kapslingsklass IP 66.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk