Golvskåp
-
Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt
SYSTEM PERFECTION. Det nya skåpsystemet för ihopbyggnad VX25 i stålplåt ger maximal datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen, minimal komplexitet samt tidsbesparing och säkerhet vid montage. Det stora skåpsystemet VX25 bygger vidare på de bästa delarna av TS 8 och har en mängd nya, optimerade funktioner som sätter nivån för perfekt effektivitet.
-
Kapslingssystem VX SE
Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpbredd från 600 till 1800 mm och skåp med 300 mm djup för användning inom byggnadsteknik. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.
-
Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt
Ihopbyggnadssystem TS 8 – systemplattformen för nästan alla användningsområden. Varje skåp är tillsammans med systemtillbehören exakt anpassat till särskilda uppgifter. Ramprofilen i TS 8 ger en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras.
-
Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning
Ihopbyggnadssystem TS 8, för lågspänningsanläggningar godkända enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2.
-
Kapslingssystem SE 8
Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram.