Varukorg

Pulpetsystem/PC-skåpsystem/Industrial Workstations

  • TopPult-system TP
    TopPult-system TP

    3-delat, modulärt system för för individuella krav. Enkel manövrering med en hand samt säker ihakning av lockstödet. Kompatibel med systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.

    Mer

  • Golvpulpeter
    Golvpulpeter

    ***New*** One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

    Mer

  • Golvpulpeter TP
    Golvpulpeter TP

    Golvpulpeter TP, montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Verktygsfritt montage av locket tack vare lockstöd. Kompatibel med TS 8 systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.

    Mer

  • Universalpulpeter TP
    Universalpulpeter TP

    Universell pulpet TP, hög stabilitet och kapslingsklass tack vare att skåpet tillverkas i ett svep.

    Mer

  • PC-skåpsystem
  • PC-skåpsystem
    PC-skåpsystem

    Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

    Mer

  • Skåp för Tower-PC
    Skåp för Tower-PC

    Skåp för vanlig tower-PC. Kapslingsklass IP 54.

    Mer

  • Industrial Workstations
    Industrial Workstations

    Konceptsystem för professionell utformning av arbetsplatser inom industrin med elegant design. Kan kombineras med bärarmssystem och manöverlåda. Systemtillbehör kan användas.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk