Varukorg

Luftkylning

  • Filterfläktar
    Filterfläktar

    Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Värmeavledning i skåpet genom utblåsning eller utsugning av värmen från apparatskåpet. Lufteffekt 20–900 m³/tim. Kapslingsklass som standard IP 54. Kan uppgraderas till IP 56. Finns även med EMC-skärmning eller i EC-utförande.

    Mer

  • Takfläkt
    Takfläkt

    Fläkt för värmeavledning från skåpet över taket. Passiv lösning och lufteffekt 500–1069 m³/tim. Ett system och bara ett montagehål för alla storlekar. Optimal verkningsgrad tack vare en genomtänkt luftstyrning med låga tryckförluster. Hög kapslingsklass tack vare ett innovativt klämfäste. Finns även i EC-utförande.

    Mer

  • Fläktchassin/Tvärströmsfläktar
    Fläktchassin/Tvärströmsfläktar

    Komplett fläktenhet för direkt inbyggnad i 19"-profil. Lufteffekt 320–480 m³/tim. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att inga värmefickor bildas.

    Mer

  • Luft/luft värmeväxlare
    Luft/luft värmeväxlare

    Värmeväxlare med två separata luftkretsar för att förhindra att damm tränger in i skåpet. Kyleffekt 17,5–90 W/K. Temperaturskillnaden mellan den inre och yttre kretsen avgör vilken förlusteffekt som kan ledas bort.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk