Varukorg

Rostfritt stål

  • Smålådor
    Smålådor

    Skåp av rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).

    Mer

  • Kompaktapparatskåp
  • Golvskåp
    Golvskåp

    Skåp av rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).

    Mer

  • Golvpulpeter Rostfritt stål
    Golvpulpeter Rostfritt stål

    Golvpulpeter av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Enkel hantering tack vare självlåsande lockstöd. Utbytbar låsinsats. Enkel kabelinföring tack vare delade bottenplåtar

    Mer

  • PC-skåpsystem Rostfritt stål
    PC-skåpsystem Rostfritt stål

    PC-skåpsystem SE av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip som PC i stålplåt. Praktisk bakdörr ger enkel åtkomst för servicearbeten. Kraftigt säkerhetslock genom formade sidogavlar och tak samt infällt glasdörrlås och låsbar tangentbordslåda

    Mer

  • Manöverlåda
    Manöverlåda

    Manöverlåda och bärarmssystem av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304).

    Mer

  • Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål
    Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål

    Bärarmssystem CP 40 i rostfritt stål, för statisk last på upp till 400 N. Hög kapslingsklass och möjlighet till integrerad justering.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk