Kompaktapparatskåp AX
-
Kompaktapparatskåp AX apparatskåp AX, stålplåt
System perfektion. Det nya kompaktapparatskåpet AX (plåt) ger maximal kvalitet och kontinuitet inom teknik, flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.
-
Kompaktapparatskåp AX apparatskåp AX, rostfritt stål
Det nya kompaktapparatskåpet AX (rostfritt stål) ger maximal kvalitet och kontinuitet inom teknik, flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.
-
Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt
IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).
-
Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX med grepplister
Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55.
-
Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"
Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.
-
Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX
Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga ventilation av skåpet.
-
Tillbehör för AX
Det omfattande tillbehörsprogrammet för alla ändamål. Flexibilitet, förenklat montage och säkerhet anpassat till det nya kompakta apparatskåpet AX.