Varukorg

Bus-skåp BG

    Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG

    Vägglåda med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Antingen med montageplåt eller profilskenor. Beroende på utförande finns förborrade hål för kabelförskruvningar. Det går att fästa bus moduler från nästan alla tillverkare.

Art.nummer: Bredd Höjd Djup Dörrupphängning
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm höger
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm nedtill
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm nedtill
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm vänster
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm vänster
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm nedtill
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm vänster
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm höger
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm höger
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm nedtill
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm vänster
+
[X] Stäng

Obligatorisk