Varukorg

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för AX

    Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för AX

    För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
Art.nummer: Höjd För djup Färg
AX 2820.310 100 mm = 300 mm RAL 9005
AX 2820.410 100 mm = 400 mm RAL 9005
+
[X] Stäng

Obligatorisk