Varukorg

Ihopbyggnadssystem TS 8 Skåp med samlingsskenor

    Ihopbyggnadssystem TS 8 Skåp med samlingsskenor

    Ihopbyggnadssystem TS 8, som tomt skåp för montage av vertikala samlingsskenesystem.

VX25

Art.nummer: Bredd Höjd Djup
SV 9670.206 200 mm 2000 mm 600 mm
SV 9670.208 200 mm 2000 mm 800 mm
SV 9670.228 200 mm 2200 mm 800 mm
SV 9670.226 200 mm 2200 mm 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk