Varukorg

Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, SE, CM, TP

    Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, SE, CM, TP

    För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.
Art.nummer: För bredd Längd
CM 5001.083 = 1200 mm 1099 mm
CM 5001.082 = 1000 mm 899 mm
CM 5001.080 = 600 mm 499 mm
CM 5001.081 = 800 mm 699 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk