Varukorg

Lutningsadapter +100°/-60° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

    Lutningsadapter +100°/-60° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

    För montage på IW-bänkskiva, förberedd för fastsättning Ø 130 mm, ytor eller fastsättningar/kopplingar med bärarmsanslutning 120x65 mm. Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning. Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.
    Till bärarmskonfiguratorn
Art.nummer: Benämning Vridbar/lutningsbar fast Lutningsvinkel
CP 6206.460 Lutningsadapter +100°/-60° Ja Kan ställas in med klämspak i steg om 7,2° och kan begränsas med medföljande stoppskruv till +100°/-15°.
+
[X] Stäng

Obligatorisk