Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, lågprofil Total kyleffekt 1,50 kW
Art.nummer: | Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz | Total kyleffekt L35 L35 vid 60 Hz | Spänning | Material | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3366.540 | 1.6 kW | 1.6 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Stålplåt | |
SK 3366.500 | 1.6 kW | 1.6 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stålplåt | |
SK 3366.610 | 1.6 kW | 1.6 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |
SK 3366.600 | 1.6 kW | 1.6 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |
SK 3366.640 | 1.6 kW | 1.6 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |
SK 3366.510 | 1.6 kW | 1.6 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stålplåt | |