Väggmonterat kylaggregat TopTherm Total kyleffekt 0,30 kW
Art.nummer: | Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz | Total kyleffekt L35 L35 vid 60 Hz | Spänning | Material | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3302.110 | – | 0.34 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Stålplåt | |
SK 3302.200 | 0.32 kW | 0.34 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |
SK 3302.100 | 0.32 kW | 0.34 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stålplåt | |
SK 3302.210 | – | 0.34 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |