Varukorg

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 1,00–1,50 kW

    Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 1,00–1,50 kW
    Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 1,00–1,50 kW

    Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 1000 W till 1500 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
    Läs mer

Art.nummer: Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz Total kyleffekt L35 L35 vid 60 Hz Spänning Material
SK 3305.600 1.6 kW 1.76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3305.610 1.6 kW 1.76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3305.500 1.6 kW 1.76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stålplåt
SK 3305.640 1.6 kW 1.61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3304.500 1.1 kW 1.25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stålplåt
SK 3305.540 1.6 kW 1.61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stålplåt
SK 3304.610 1.1 kW 1.25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3304.510 1.1 kW 1.25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stålplåt
SK 3304.640 1.1 kW 1.26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3304.600 1.1 kW 1.25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
SK 3304.540 1.1 kW 1.25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stålplåt
SK 3305.510 1.6 kW 1.76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stålplåt
+
[X] Stäng

Obligatorisk