Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e+ Total kyleffekt 1,60 kW
Art.nummer: | Total kyleffekt L35 L35 vid 50 Hz | Total kyleffekt L35 L35 vid 60 Hz | Spänning | Material | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3185.830 | 1.6 kW | 1.6 kW |
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Stålplåt | |
SK 3185.530 | 1.6 kW | 1.6 kW |
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) | |