Varukorg

Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

    Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

    Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Art.nummer: Utförande För bredd För apparatutrymme-H
SV 9683.561 med genomföring av isoleringsmaterial = 600 mm 150 mm
SV 9683.562 med genomföring av isoleringsmaterial = 600 mm 200 mm
SV 9683.563 med genomföring av isoleringsmaterial = 600 mm 300 mm
SV 9683.564 med genomföring av isoleringsmaterial = 600 mm 400 mm
SV 9683.604 sluten = 1000 mm 400 mm
SV 9683.606 sluten = 1000 mm 600 mm
SV 9683.608 sluten = 1000 mm 800 mm
SV 9683.624 sluten = 1200 mm 400 mm
SV 9683.628 sluten = 1200 mm 800 mm
SV 9683.642 sluten = 400 mm 200 mm
SV 9683.643 sluten = 400 mm 300 mm
SV 9683.644 sluten = 400 mm 400 mm
SV 9683.646 sluten = 400 mm 600 mm
SV 9683.648 sluten = 400 mm 800 mm
SV 9683.660 sluten = 600 mm 1000 mm
SV 9683.661 sluten = 600 mm 150 mm
SV 9683.662 sluten = 600 mm 200 mm
SV 9683.663 sluten = 600 mm 300 mm
SV 9683.664 sluten = 600 mm 400 mm
SV 9683.666 sluten = 600 mm 600 mm
SV 9683.668 sluten = 600 mm 800 mm
SV 9683.680 sluten = 800 mm 1000 mm
SV 9683.681 sluten = 800 mm 150 mm
SV 9683.682 sluten = 800 mm 200 mm
SV 9683.683 sluten = 800 mm 300 mm
SV 9683.684 sluten = 800 mm 400 mm
SV 9683.688 sluten = 800 mm 800 mm
SV 9683.686 sluten = 800 mm 600 mm
SV 9683.626 sluten = 1200 mm 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk