Varukorg

Skiljevägg för TS

    Skiljevägg för TS
    Skiljevägg för TS

    För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet.
Art.nummer: För För höjd För djup
TS 8609.060 TS 8 = 2000 mm = 600 mm
TS 8609.080 TS 8 = 2000 mm = 800 mm
TS 8609.850 TS 8 = 1800 mm = 500 mm
TS 8609.050 TS 8 = 2000 mm = 500 mm
TS 8609.260 TS 8 = 2200 mm = 600 mm
TS 8609.840 TS 8 = 1800 mm = 400 mm
TS 8609.040 TS 8 = 2000 mm = 400 mm
TS 8609.860 TS 8 = 1800 mm = 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk