Varukorg

Gränssnittslucka, modulär

    Gränssnittslucka, modulär

    Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten.
Art.nummer: Utförande
SZ 2482.500 Kommunikationsinbyggnader 2 x SUB-D9 (hylsa/stift)
SZ 2482.550 Gränssnittsinsatser RJ 45 (hylsa/hylsa, Cat 5e), SUB-D9 (hylsa/hylsa), SUB-D9 (stift/stift)
SZ 2482.400 Uttagsmodul Tyskland (VDE), fjäderkraftsklämmor max. 2 x 2,5 mm², anslutning baktill
SZ 2482.310 Inbyggnadsram dubbel, med plastlock (halvtransparent)
SZ 2482.410 Uttagsmodul Tyskland (VDE), skruvklämmor max. 6 mm², anslutning baktill, färg: gul (RAL 1016), för inbyggnad av huvudbrytare
SZ 2482.560 Gränssnittsinsatser 2 x RJ 45 (hylsa/hylsa, Cat. 5e)
SZ 2482.570 Gränssnittsinsatser USB A (hylsa/hylsa), RJ 45 (hylsa/hylsa, Cat 5e), SUB-D9 (hylsa/stift)
SZ 2482.300 Inbyggnadsram enkel, med plastlucka (halvtransparent)
SZ 2482.320 Inbyggnadsram enkel, med metallock
SZ 2482.540 Gränssnittsinsatser 2 x USB A (hylsa/hylsa)
SZ 2482.590 Gränssnittsinsatser Täckplåt (platt) för individuell bestyckning, användbar yta: 45 x 75 mm
SZ 2482.330 Inbyggnadsram dubbel, med metallock
SZ 2482.510 Gränssnittsinsats SUB-D9 (uttag/uttag)
+
[X] Stäng

Obligatorisk