Varukorg

Kompaktsystemskåp CM

    Kompaktsystemskåp CM

    Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.
Art.nummer: Bredd Höjd Djup Antal dörrar
 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
 5111.500 600 mm 1.000 mm 400 mm 1
 5112.500 600 mm 1.200 mm 300 mm 1
 5113.500 600 mm 1.200 mm 400 mm 1
 5114.500 800 mm 1.000 mm 300 mm 1
 5115.500 800 mm 1.000 mm 400 mm 1
 5116.500 800 mm 1.200 mm 300 mm 1
 5117.500 800 mm 1.200 mm 400 mm 1
 5118.500 1.000 mm 1.000 mm 300 mm 2
 5119.500 1.000 mm 1.200 mm 300 mm 2
 5120.500 1.000 mm 1.200 mm 400 mm 2
 5121.500 1.000 mm 1.400 mm 300 mm 2
 5122.500 1.000 mm 1.400 mm 400 mm 2
 5123.500 1.200 mm 1.200 mm 400 mm 2
+
[X] Stäng

Obligatorisk