Kompaktsystemskåp CM

Artikelnummer: CM 5121.500

Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.

Skena för inre utbyggnad för TP, kompaktapparatskåp HD

Skena för inre utbyggnad för TP, kompaktapparatskåp HD

TS-systemchassin 17 x 73 mm

TS-systemchassin 17 x 73 mm

Bottenutbyggnadsskena för TP

Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Artikelnummer:
CM 5121.500
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
3-punkts låssystem med dubbel låsinsats
Montageplåt
Öppen botten för individuell kabelinföring
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.400 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
940 mm x 1.355 mm
Antal dörrar
2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
95 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177479814
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
CM Kompaktsystemskåp, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, öppen botten
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK