Co-location-rack TS

Artikelnummer: DK 7831.453

Co-location rack TS 8, med 2 resp. 4 separata funktionsområden.

Artikelnummer:
DK 7831.453
Fördelar
Helsvetsad ram
Hela ytan på fram- och bakdörr är ventilerad. Fri, ventilerad yta i den perforerade delen > 78 %.
2-punkts lås
Dörrupphängningssida, kan varieras utan mekanisk bearbetning
Kabelinföring via golv och tak (valfritt)
Ihopbyggbart i alla plan
Belastningsbar upp till 1000 kg
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Profilskenor, montageram och systemchassin: förzinkade, kromaterade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Ventilerade stålplåtsdörrar fram och bak med 180°-gångjärn
Takplåt, 1-delad, stängd
Nivåfötter
19"-profil (482,6 mm), L-formade profilskenor på systemchassi, fram och bak, djupvariabelt
Jordning av alla ytdelar förmonterad
Enskilda fack, skyddad/separat kabelföring för varje fack
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.000 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter per dörr
21 HE
Profilavstånd (vid leverans)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
173,5 kg
EAN
4028177642713
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet