Denna artikel utgår: 31 okt. 2021
Rekommenderat alternativ:
5313185
- Artikelnummer:
- DK 7831.463
- Fördelar
- Helsvetsad ram
- Hela ytan på fram- och bakdörr är ventilerad. Fri, ventilerad yta i den perforerade delen > 78 %.
- 2-punkts lås
- Dörrupphängningssida, kan varieras utan mekanisk bearbetning
- Kabelinföring via golv och tak (valfritt)
- Ihopbyggbart i alla plan
- Belastningsbar upp till 1000 kg
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Profilskenor, montageram och systemchassin: förzinkade, kromaterade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Ventilerade stålplåtsdörrar fram och bak med 180°-gångjärn
Takplåt, 1-delad, stängd
Nivåfötter
19"-profil (482,6 mm), L-formade profilskenor på systemchassi, fram och bak, djupvariabelt
Jordning av alla ytdelar förmonterad
Enskilda fack, skyddad/separat kabelföring för varje fack
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E. - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.000 mm - Inbyggnadshöjd för komponenter per dörr
- 10 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207