Produkten utgår ur sortimentet: 28 feb. 2022
Kapslingssystem SE 8 med fläns
Artikelnummer: XSE5843FL21
Rittals populära skåpsystem SE 8 har nu även kommit i en marknadsanpassad lösning för att förenkla för kunder som vill gå ut med kabel genom taket istället för genom bottenplåtarna i golvet.
- Artikelnummer:
- XSE5843FL21
- Produktbeskrivning
- Vi har löst detta genom att ta fram lösningar med SE 8 skåpen där håltagning för FL21 öppningen redan är utförd i taket och vi har även inkluderat FL21 multifläns så att man enkelt kan sticka hål på gummi materialet för lämpligt kabeldiameter utan att tappa på IP-kapslingsklassningen som fortsätter att hålla IP55 på hela skåpet. Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas obegränsat.
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Hål för fyra FL21 flänsar i taket - Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 400 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 181 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177918023
- ECLASS 8.0
- 27180101