Power Distribution Module PDM

Artikelnummer: DK 7857.320

Används till energiunderfördelning i server- och nätverksskåp. Montage av modulerna görs i en PDR.

Artikelnummer:
DK 7857.320
Utförande
4 uttag med 10 kW
Produktbeskrivning
Mekaniskt låsbar och skalbar i PDR.
Leveransens omfattning
19"-modul (482,6 mm), 3 HE
Inkl. huvudbrytare
4 säkrade 3-fasutgångar till racket
3 x 230 V/16 A per uttag
Anslutningseffekt 400 V/3~, max. 63 A
Alternativ
RC-jordfelsbrytare
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 350 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
8,75 kg
ETIM 7.0
EC002288
ECLASS 8.0
27142415
Produktbeskrivning
DK Power Distribution Module PDM, BHD: 482,6 (19")x3 HEx350 mm utmatning: 4, 3-fas, 230 V, 16 A
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual