Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.008
- Produktbeskrivning
- Systemfastsättning med gängborrningar M5 och M6 i 50 mm raster för montage på baksidan av ett RiLine60 huvudsamlingsskenesystem. För ihakning i TS-ramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Höjd
- 362 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 5,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättningar, BH: 738,5x362 mm för TS (B: 800 mm