Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
:
5301542
- Artikelnummer:
- DK 7824.227
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 38,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177246508
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204