Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.963
- Produktbeskrivning
- För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
- Material
- Stål, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
- Dimension
- Gänga: M12
Längd på gänga: 80 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Vikt/förp.
- 0,904 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177606258
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Skruvförbindningar, för anslutningsvinkel, M12x80 mm