Denna artikel utgår: 30 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
2410111
- Artikelnummer:
- HD 2410.110
- Utförande
- EMC
- Fördelar
- Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan.
- Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
- Användningsområden
- Tillverkning och förpackning av livsmedel
- Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin)
- Bioteknik
- Kemisk industri
- Material
- Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Tätning: Enligt FDA:s (Food and Drug Administration) riktlinje 21 CFR 177.2600 - Dimension
- Gänga: M16 x 1,5
- För kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Vikt/förp.
- 0,2 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177552142
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- HD Kabelförskruvning, rostfritt stål 1.4305, stl.: M16x1,5, för kabeldiameter 5-10 mm EMC version
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet